text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG98-TB

Description:  CPLR EXPAN COND RIG 3-1/2PO - 8PO

CUP: 786210906379

Coupleur d"expansion pour conduit rigide. Grosseur 3-1/2 pouces. Mouvement 8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • True Internal Bonding Jumper-no external grounding strap required, tamper-proof internal jumper protected from the environment.
  • Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install. Fast, Simple, and Requires Fewer Steps

Application

Allows for The Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing The Mechanical or Bonding Integrity of The Raceway

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3-1/2 in

Diamètre extérieur

6.37 in

Longueur

16.87 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici