text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG88-EMT

Description:  CPLR EXPAN EMT 3PO MVMNT 8PO

CUP: 786209869289

Coupleur d"expansion EMT pour conduit rigide. Grosseur 3 pouces. Mouvement 8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • No external bonding jumper required. Tamper proof, safely installed each time.
  • XJG-EMT Expansion fittings are designed to couple pieces of conduit together that are subject to longitudinal movement

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install. Fast, Simple, and Requires Fewer Steps.

Application

Fittings are Designed to Couple Pieces of Conduit Together that are Subject to Longitudinal Movement

Spécifications

Matériau

Ductile Iron

Fini

Zinc Plate

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

3 pouces

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 2884 441202 N/A 1298126_2009-11-16 N/A
UL E23018 N/A DWTT N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici