n° de catalogue : XJG84-TB
Description: CPLR EXPAN COND RIG 3PO MVMNT 4PO
CUP: 786210881126
Coupleur d"expansion pour conduit rigide. Grosseur 3 pouces. Mouvement 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- True Internal Bonding Jumper-no external grounding strap required, tamper-proof internal jumper protected from the environment.
- Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install. Fast, Simple, and Requires Fewer Steps |
Application |
Allows for The Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing The Mechanical or Bonding Integrity of The Raceway |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 po |
Diamètre extérieur |
4.96 in |
Longueur |
12.12 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |