n° de catalogue : XJG74-G
Description: RACCORD EXP XJG OCAL 2-1/2 PO GRIS
CUP: 704508417796
Coupleur de dilatation XJG à revêtement de PVC pour conduits rigides avec bretelle interne de mise à la terre, 2-1/2 pouces (63 millimètres), corps en fonte malléable zinguée, bretelle interne de mise à la terre faite d’une tresse en cuivre étamé, matériau d’emballage en PTFE ou en fibres synthétiques, dilatation de 4 pouces (101,6 millimètres), diamètre de 4,96 pouces (125,98 millimètres), longueur de 12,12 pouces (307,85 millimètres), hauteur de 5,25 pouces (133,35 millimètres), gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- True internal bonding jumper, no external grounding strap required
- Tamper-proof internal jumper protected from the environment
- Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install |
Application |
Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway |
Spécifications
Matériau |
Iron with Zinc Plating |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Diamètre extérieur |
4.96 in , 125.98 mm |
Longueur |
12.12 in , 307.85 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |