n° de catalogue : XJG64-B
Description: EXP CPLG 2IN, LENG 11.25IN LBLU
CUP: 704508417710
Coupleur de dilatation XJG à revêtement de PVC pour conduits rigides avec bretelle interne de mise à la terre, 2 pouces (53 millimètres), corps en fonte malléable zinguée, bretelle interne de mise à la terre faite d’une tresse en cuivre étamé, matériau d’emballage en PTFE ou en fibres synthétiques, dilatation de 4 pouces (101,6 millimètres), diamètre de 3,86 pouces (98,04 millimètres), longueur de 11,25 pouces (285,75 millimètres), hauteur de 4,18 pouces (106,17 millimètres), bleu
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- True internal bonding jumper, no external grounding strap required
- Tamper-proof internal jumper protected from the environment
- Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install |
Application |
Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway |
Spécifications
Matériau |
Iron with Zinc Plating |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Diamètre extérieur |
3.86 in , 98.04 mm |
Longueur |
11.25 in , 285.75 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |