text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG54-B

Description:  EXP CPLG 1-1/2IN, LENG 1.56IN LBLU

CUP: 704508013691

PVC Coated XJG Rigid Conduit Expansion Coupling with Internal Bonding Jumper, 1-1/2 Inch/41 Metric, Body is Malleable Iron with Zinc Plating, Internal Bonding Jumper is Tinned Copper Braid, Packing PTFE/Synthetic Fiber Material, 4 Inch/101.60 Millimeters Movement, Diameter 3.36 Inch/85.34 Millimeters, Length 10.56 Inch/268.22 Millimeters, Height 3.68 Inch/93.47 Millimeters, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install

Application

Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway

Spécifications

Matériau

Iron with Zinc Plating

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 in , 41 mm

Diamètre extérieur

3.36 in , 85.34 mm

Longueur

10.56 in , 268.22 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici