text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG38-W

Description:  EXP CPLG 1IN, LENG 14IN WHITE

CUP: 704508428891

Coupleur de dilatation XJG à revêtement de PVC pour conduits rigides avec bretelle interne de mise à la terre, 1 pouce (27 millimètres), corps en fonte malléable zinguée, bretelle interne de mise à la terre faite d’une tresse en cuivre étamé, matériau d’emballage en PTFE ou en fibres synthétiques, dilatation de 8 pouces (203,2 millimètres), diamètre de 2,67 pouces (67,82 millimètres), longueur de 14 pouces (355,6 millimètres), hauteur de 2,99 pouces (75,95 millimètres), blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • True internal bonding jumper, no external grounding strap required
  • Tamper-proof internal jumper protected from the environment
  • Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install

Application

Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway

Spécifications

Matériau

Iron with Zinc Plating

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Diamètre extérieur

2.67 in , 67.82 mm

Longueur

14 in , 355.6 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici