text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG34SA-G

Description:  EXP CPLG 1IN, LENG 10IN AL GRAY

CUP: 704508016401

PVC Coated XJG Rigid Conduit Expansion Coupling with Internal Bonding Jumper, 1 Inch/27 Metric, Body is Aluminum, Internal Bonding Jumper is Tinned Copper Braid, Packing PTFE/Synthetic Fiber Material, 4 Inch/101.60 Millimeters Movement, Diameter 2.67 Inch/67.82 Millimeters, Length 10.00 Inch/254.00 Millimeters, Height 2.99 Inch/75.95 Millimeters, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install

Application

Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Diamètre extérieur

2.67 in , 67.82 mm

Longueur

10 pouces , 254 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant