n° de catalogue : XJG24-G
Description: RACCORD EXP XJG OCAL 3/4 PO GRIS
CUP: 704508417529
Coupleur de dilatation XJG à revêtement de PVC pour conduits rigides avec bretelle interne de mise à la terre, 3/4 pouce (21 millimètres), corps en fonte malléable zinguée, bretelle interne de mise à la terre faite d’une tresse en cuivre étamé, matériau d’emballage en PTFE ou en fibres synthétiques, dilatation de 4 pouces (101,6 millimètres), diamètre de 2,43 pouces (61,72 millimètres), longueur de 10 pouces (254 millimètres), hauteur de 2,75 pouces (69,85 millimètres), gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- True internal bonding jumper, no external grounding strap required
- Tamper-proof internal jumper protected from the environment
- Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement
Descripteurs
|
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install |
|
Application |
Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
|
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
|
Diamètre extérieur |
2.43 in , 61.72 mm |
|
Longueur |
10 pouces , 254 millimètres |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |