n° de catalogue : XJG108-W
Description: EXP CPLG 4IN, LENG 16.87IN WHITE
CUP: 704508429225
PVC Coated XJG Rigid Conduit Expansion Coupling with Internal Bonding Jumper, 4 Inch/103 Metric, Body is Malleable Iron with Zinc Plating, Internal Bonding Jumper is Tinned Copper Braid, Packing PTFE/Synthetic Fiber Material, 8 Inch/203.20 Millimeters Movement, Diameter 6.37 Inch/161.80 Millimeters, Length 16.87 Inch/428.50 Millimeters, Height 6.75 Inch/171.45 Millimeters, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install |
Application |
Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway |
Spécifications
Matériau |
Iron with Zinc Plating |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Diamètre extérieur |
6.37 in , 161.80 mm |
Longueur |
6.75 in , 171.45 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |