n° de catalogue : XJG108-TB
Description: CPLR EXPAN COND RIG 4PO MVMNT 8PO
CUP: 786210881195
Coupleur d"expansion pour conduit rigide. Grosseur 4 pouces. Mouvement 8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- True Internal Bonding Jumper-no external grounding strap required, tamper-proof internal jumper protected from the environment.
- Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
No Disassembly Necessary to Install. Fast, Simple, and Requires Fewer Steps |
|
Application |
Allows for The Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing The Mechanical or Bonding Integrity of The Raceway |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte malléable |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
4 po |
|
Diamètre extérieur |
6.37 in |
|
Longueur |
16.87 in |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 253 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 2884 | 441202 | N/A | 1298126_2009-11-16 | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |