text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG108-G

Description:  RACCORD EXP XJG OCAL 4 PO GRIS

CUP: 704508417468

Coupleur de dilatation XJG à revêtement de PVC pour conduits rigides avec bretelle interne de mise à la terre, 4 pouces (103 millimètres), corps en fonte malléable zinguée, bretelle interne de mise à la terre faite d’une tresse en cuivre étamé, matériau d’emballage en PTFE ou en fibres synthétiques, dilatation de 8 pouces (203,2 millimètres), diamètre de 6,37 pouces (161,8 millimètres), longueur de 16,87 pouces (428,5 millimètres), hauteur de 6,75 pouces (171,45 millimètres), gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • True internal bonding jumper, no external grounding strap required
  • Tamper-proof internal jumper protected from the environment
  • Exceeds code requirements for long conduit runs to permit linear movement

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install

Application

Allows for the Contraction and Expansion of a Conduit Run Without Reducing the Mechanical or Bonding Integrity of the Raceway

Spécifications

Matériau

Iron with Zinc Plating

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur nominale

4 in , 103 mm

Diamètre extérieur

6.37 in , 161.80 mm

Longueur

6.75 in , 171.45 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici