text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XJG104-EMT-EPGR

Description:  4 TEM EXPANSION CPL 4PO EPOXY

CUP: 786209915603

Coupleur d"expansion EMT pour conduit rigide. Grosseur 4 pouces. Mouvement 4 pouces. Revêtement époxy gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Tubes électriques métalliques (TEM)

Caractéristiques spéciales

No Disassembly Necessary to Install. Fast, Simple, and Requires Fewer Steps.

Application

Fittings are Designed to Couple Pieces of Conduit Together that are Subject to Longitudinal Movement

Spécifications

Matériau

Ductile Iron

Fini

Zinc Plate

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici