n° de catalogue : XF32/30M
Description: 32MM PVCU-PVC COAT CONDUIT 30M - BL
CUP: 5020963000867
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 32mm, Outside Diameter 33.5mm, Inside Diameter 28.0mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 30 Meters, PVCu Spiral with Plasticised PVC Covering, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High UV Protection |
Application |
Indoors / Outdoors, Torsional Equipment |
Spécifications
Rayon |
60 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
PVCu Spiral with Plasticised Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
32 mm |
Diamètre extérieur |
33.5 mm |
Diamètre intérieur |
28.0 mm |
Longueur |
30 m |