text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XF25/M25/D

Description:  STR PA66 FITTING M25 25MM-BL

CUP: 5020963001406

Straight Fitting for Use with Xtraflex, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 25mm, M25 Thread, Polyamide (Nylon) 66, IP65, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Classe d'isolation

IP65

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M25

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 25 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant