text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XF20/M20/D

Description:  STR PA66 FITTING M20 20MM-BL

CUP: 5020963000454

Straight Fitting for Use with Xtraflex, Fixed External Male Thread, Nominal Conduit Size 20mm, M20 Thread, Polyamide (Nylon) 66, IP65, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Classe d'isolation

IP65

Couleur

Noir

Connexion

Droit

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant