text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XF20/M20/C90/BL

Description:  RACCORD COUDE 90DEG M20 PR XF20

CUP: 5020963015380

Raccord coudé à 90 degrés en polyamide (nylon) 66, noir. Grosseur nominale 20 millimètres, filet métrique M20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour l'insertion dans les entrées filetées ou débouchures pour connecter les conduits

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Classe d'isolation

IP65

Couleur

Noir

Connexion

90 degrés

Entrée du câble

Filet M20

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant