text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XF12/30M

Description:  12MM PVCU-PVC COAT CONDUIT 30M - BL

CUP: 5020963005572

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 12mm, Outside Diameter 14.5mm, Inside Diameter 10.0mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 30 Meters, PVCu Spiral with Plasticised PVC Covering, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High UV Protection

Application

Indoors / Outdoors, Torsional Equipment

Spécifications

Rayon

25 mm

Flexibilité

Very High

Matériau

PVCu Spiral with Plasticised Covering

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

12 mm

Diamètre extérieur

14.5 mm

Diamètre intérieur

10.0 mm

Longueur

30 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant