n° de catalogue : XESX0730
Description: 42MM MULTILAYER EX E CONDUIT
CUP:
Conduit en nylon noir anti-statique pour conduits 40 millimètres. Longueur de 50 mètres sur dévidoir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22 |
Spécifications
Rayon |
Static: 60 mm , Dynamic: 180 mm |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X |
Dimensions
Grosseur nominale |
40 mm |
Diamètre extérieur |
42.4 mm |
Longueur |
50 m |