n° de catalogue : XESX0450
Description: 21MM MULTILAYER EX E CONDUIT
CUP:
Conduit en nylon noir anti-statique pour conduits 20 millimètres. Longueur de 50 mètres sur dévidoir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit non métallique flexible |
Application |
Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22 |
Spécifications
Rayon |
Static: 35 mm , Dynamic: 85 mm |
Matériau |
Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X |
Dimensions
Grosseur nominale |
20 mm |
Diamètre extérieur |
21.0 mm |
Longueur |
50 m |