text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XESX0350

Description:  COND ANTI-STAT 16 MM NYLON 50M

CUP:

Conduit en nylon noir anti-statique pour conduits 16 millimètres. Longueur de 50 mètres sur dévidoir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22

Spécifications

Rayon

Static: 30 mm , Dynamic: 70 mm

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X

Dimensions

Grosseur nominale

16 mm

Diamètre extérieur

15.6 mm

Longueur

50 m