text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XESX0250

Description:  13MM MULTILAYER EX E CONDUIT

CUP: 5011949238978

Anti-Static, Multilayer Nylon Conduit, Conduit Size 12mm, Bend Radius - Static: 25mm, Dynamic: 65mm, Outside Diameter 12.8 Millimeters, Reel Length 50 Meters, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit non métallique flexible

Application

Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22

Spécifications

Rayon

Static: 25 mm , Dynamic: 65 mm

Matériau

Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

ATEX :- Baseefa08 ATEX003x, IECEx :- IECEx BAS08.0001X

Dimensions

Grosseur nominale

12 mm

Diamètre extérieur

12.8 mm

Longueur

50 m