n° de catalogue : XD8-G
Description: PVC CTD EXP/DEFL CPLG 3IN HUB GRY
CUP: 704508415716
Coupleur expansion/déflexion à revêtement de PVC gris. Grosseur de manchon 3 pouces (78 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Inner Sleeve Maintains Constant I.D. in Any Position and Provides a Smooth Insulated Wireway for Protection of Wire Insulation |
Application |
For Indoors, Outdoors, Buried Underground, or Embedded in Concrete in Non-Hazardous Areas |
Spécifications
Matériau |
Iron Alloy Hub with Neoprene Outer Jacket |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 514B |
Dimensions
Grosseur nominale |
3 in , 78 mm |