text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XD7-G

Description:  PVC CTD EXP/DEF CPLG 2-1/2IN HUB GR

CUP: 704508029630

PVC Coated Expansion/Deflection Coupling, Hub Size 2-1/2 Inch/63 Metric, Dimensions A: 7-1/2 Inch B: 5-5/16 Inch, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Inner Sleeve Maintains Constant I.D. in Any Position and Provides a Smooth Insulated Wireway for Protection of Wire Insulation

Application

For Indoors, Outdoors, Buried Underground, or Embedded in Concrete in Non-Hazardous Areas

Spécifications

Matériau

Iron Alloy Hub with Neoprene Outer Jacket

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 514B

Dimensions

Grosseur nominale

2-1/2 in , 63 mm