text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XD6-G

Description:  PVC CTD EXP/DEFL CPLG 2IN HUB GRY

CUP: 704508008635

Coupleur expansion/déflexion à revêtement de PVC gris. Grosseur de manchon 2 pouces (53 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Inner Sleeve Maintains Constant I.D. in Any Position and Provides a Smooth Insulated Wireway for Protection of Wire Insulation

Application

For Indoors, Outdoors, Buried Underground, or Embedded in Concrete in Non-Hazardous Areas

Spécifications

Matériau

Iron Alloy Hub with Neoprene Outer Jacket

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 514B

Dimensions

Grosseur nominale

2 in , 53 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant