text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XD3NM-TB

Description:  COUPLEUR EXP/DEFL PVC 1 PO

CUP: 786209844088

Coupleur non métallique expansion/déflection. Grosseur nominale 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For use with schedule 40 & 80 PVC rigid conduit to couple sections of conduit & protect wiring systems from damage due to movement.
  • Suitable for wet location

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Accommodates Axial Expansion/contraction Up to 3/4 Inch, Parallel Deflection Up to 3/4 Inch and Angular Misalignment Up to 30 Degree.

Application

Bridges, Tunnels, Inter-Building Walkways, Docks and Piers and Wastewater and Water Treatment Facilities

Spécifications

Matériau

PVC

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

cULus, CSA C22.2 No. 85, UL E23018

Dimensions

Grosseur nominale

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici