n° de catalogue : XD2NM-TB
Description: COUPLEUR EXP/DEFL PVC 3/4 PO
CUP: 786209844071
Coupleur non métallique expansion/déflection. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For use with schedule 40 & 80 PVC rigid conduit to couple sections of conduit & protect wiring systems from damage due to movement.
- Suitable for wet location
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Accommodates Axial Expansion/contraction Up to 3/4 Inch, Parallel Deflection Up to 3/4 Inch and Angular Misalignment Up to 30 Degree. |
Application |
Bridges, Tunnels, Inter-Building Walkways, Docks and Piers and Wastewater and Water Treatment Facilities |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
cULus, CSA C22.2 No. 85, UL E23018 |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |