text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XCYLG-23BB.50

Description:  PMAFLEX-PA6/PO-NW23-NOIR/NOIR

CUP: 786209977601

Conduit hautement flexible paroi moyenne, trois couches ondulées. Couche intérieure noire. Pour conduits largeur nominale 23. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very long life time, 15 to 20 years for standard applications
  • Easy cable insertion, low friction inner layer
  • Impermeable to water and steam
  • Very good flexibility
  • Good impact strength even at low temperatures and low humidity
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • In machine building and equipment

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Outer Layer Polyamide 6, Inner Layer Polyethylene

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

1.12 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant