n° de catalogue : XCYLG-17BB.50
Description: PMAFLEX-PA6/PO-NW17-NOIR/NOIR
CUP: 786209977588
Conduit hautement flexible paroi moyenne, trois couches ondulées. Couche intérieure noire. Pour conduits largeur nominale 17. Longueur 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very long life time, 15 to 20 years for standard applications
- Easy cable insertion, low friction inner layer
- Impermeable to water and steam
- Very good flexibility
- Good impact strength even at low temperatures and low humidity
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- In machine building and equipment
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Outer Layer Polyamide 6, Inner Layer Polyethylene |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW17 |
Longueur |
50 m |