text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XC 299

n° de catalogue : XC299

Description:  CONN A BRIDE 90D - CA/FLEX- 3 1/2PO

CUP: 785991909340

Connecteur 90 degrés, non isolé. Grosseur 3-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

90°

Spécifications

Matériau

Zinc moulé

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL E1383
UL E1383

Dimensions

Grosseur

3,5 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant