text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XC 297

n° de catalogue : XC297

Description:  CONN A BRIDE 90D - CA/FLEX-2 1/2PO

CUP: 785991908985

Connecteur 90 degrés, non isolé. Grosseur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

90°

Spécifications

Matériau

Zinc moulé

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL E23018
UL E23018

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant