text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XC-130

Description:  RACC SNAPIT CABLE MC

CUP: 785991039344

Raccord Snap-In pour câbles de type MC en acier (14-2 + G à 10-3 + G)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Pas de vis de blocage, de contre-écrou ou d'outils requis pour attacher les câbles MC à une boîte ou une enceinte

Spécifications

Matériau

Spring Steel

Fini

Zinc

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL E38947
UL E38947

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici