Alternate Catalog No. : X 5 U 40-14
n° de catalogue : X5U40-14
Description: AL COMP PIN TERM 4/0 12 INCH
CUP: 783786759958
Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs 4/0 aluminium toronné, 4/0 ACSR. Broche en cuivre massif 2/0 (0,365). Matrices d"installation 840, WK840, 249, TX, 11A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Tin Plated Copper Pin |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum Body with Copper Pin |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin 14 in |
Calibre de fils |
4/0 AWG |