Alternate Catalog No. : X 5 U 30 TN
n° de catalogue : X5U30TN
Description: AL TP COMP PIN TERM 3/0 3/0 3IN
CUP: 783786759873
Connecteur à broche en aluminium à compression. Broche en cuivre massif 1/0 (0,325). Longueur 3 pouces. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum Body with Copper Pin |
Fini |
Body Bare, Pin Tin Plated |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin 3 in |
Calibre de fils |
3/0 AWG |