text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X 5 U 30-6

n° de catalogue : X5U30-6

Description:  AL Comp Pin Term 3/0 6 inch

CUP: 783786759897

Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs 3/0 aluminium toronné, 3/0 ACSR. Broche en cuivre massif 1/0 (0,325). Matrices d"installation 840, WK840, 249, TX, 11A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum Body with Copper Pin

Fini

Body Bare, Pin Tin Plated

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 6 in

Calibre de fils

3/0 AWG