Alternate Catalog No. : X 5 U 10 TN
n° de catalogue : X5U10TN
Description: AL TP COMP PIN TERM 1/0 1/0 2-1/2IN
CUP: 783786759743
Connecteur à broche en aluminium à compression. Broche en cuivre massif 2 (0,257). Longueur 2-1/2 pouces. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum Body with Copper Pin |
Fini |
Body Bare, Pin Tin Plated |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin 2-1/2 in |
Calibre de fils |
1/0 AWG |