text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X 5 U 10-18

n° de catalogue : X5U10-18

Description:  ALUMINUM PIN TERMINAL, 1/0

CUP: 783786759750

Connecteur à broche en aluminium 1/0
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

18 inch Pin

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 to 2/0 AWG

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

21 inch