Alternate Catalog No. : X 5 U 10
n° de catalogue : X5U10
Description: AL COMP PIN TERM 1/0 1/0 2-1/2IN
CUP: 783786759736
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Élimine les problèmes d'écoulement à froid du conducteur en aluminium dans les brides de cuivre. L'inhibiteur d'oxyde et le mastic métallique empêchent l'oxydation et protègent la broche contre l'intrusion d'humidité. |
Application |
Sert à raccorder l'aluminium et le ACSR aux brides en alliage de cuivre. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium et cuivre avec broche étamée |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
Aluminium toronné 1/0, ACSR 1/0 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |