text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : X448-4X-G

Description:  COND BODY X FORM8 UL4X 1-1/4IN GRAY

CUP: 704508026400

Corps de conduit à revêtement de PVC, de type X, de forme 8 UL-4X, 1-1/4 pouce (24 millimètres), en fonte, gris foncé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Double coated superior corrosion protection, bodies and covers coated inside and out with .002 inch blue urethane, then exterior coated with a minimum of .040 inch PVC.
  • PVC coated cast iron conduit body comes with mated cast iron cover, injection molded with an integral O-ring seal and stainless steel encapsulated screws.
  • Provide openings for making splices and taps in conductors
  • Connect conduit sections
  • Provide taps for branch conduit runs
  • Make 90° bends in conduit runs
  • Provide for access to conductors for maintenance and future system changes

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

UL Listed Type 4X and NEMA 4X Rating for Excellent Protection In Wash Down Areas, As Well As Harsh Outdoor Environments Exposed to Moisture, Rain, Ice or Snow.

Application

Act As Pull Outlets for Conductors Being Installed

Spécifications

Forme

Form 8 UL-4X

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Enceinte

NEMA 4X

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E2969, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/4 in , 35 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici