n° de catalogue : X299EG
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013072219
Raccord à 90 degrés, hauteur de 2-5/8 pouces, base de 1-5/8 pouce de longueur et de 1-5/8 pouce de largeur, trou de 9/16 pouce de diamètre, longueur de l’ovale de 1-1/2 pouce, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
1-5/8 pouces |
Hauteur |
2-5/8 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |