text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : X289

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013446157

Support à angle de tablette de 90 degrés, en acier, fini GoldGalv
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici