text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X207 SS

n° de catalogue : X207SS

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 616013019221

Raccord plat à quatre trous pour épissure, longueur de 7-1/4 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques et éclisses

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur globale

7-1/4 in

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici