text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : X207HDGC

Description:  RACCORD PLAT

CUP: 786210563152

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord plat à quatre trous pour épissure, longueur de 7-1/4 pouces et largeur de 1-5/8 pouce, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques et éclisses

Caractéristiques spéciales

Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately

Application

Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel.

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur globale

7-1/4 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici