text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : X204

Description:  RACCORD A 90 DEGRES

CUP: 616013258910

Raccord à 90 degrés fini GoldGalv
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent corrosion reisistance

Descripteurs

Catégorie

Plaques de montage

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv

Circonférence externe des trous de montage

1-49/64 in

Nombre de trous

4

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Largeur de trou de montage

9/16 pouces

Largeur

6-5/8 in

Hauteur

3-3/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici