n° de catalogue : X201HDG
Description: RACCORD A 90 DEGRES
CUP: 616013106655
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Support en L, longueur de 4-7/8 pouces, longueur de la base de 1-7/8 pouce, largeur de 1-5/8 pouce, longueur de la fente réglable de 2-1/2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier galvanisé par trempage à chaud
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Caractéristiques spéciales |
Unless otherwise noted, nuts and bolts for use with fittings and brackets should be ordered separately |
Application |
Load ratings vary depending fittings and brackets are used with 12, 14 or 16 gauge channel. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |