Alternate Catalog No. : X201 EG
n° de catalogue : X201EG
Description: RACCORD A 90 DEGRES EG
CUP: 616013028759
Support en L, longueur de 4-7/8 pouces, longueur de la base de 1-7/8 pouce, largeur de 1-5/8 pouce, longueur de la fente réglable de 2-1/2 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Support de montage angulaire |
Application |
For use in metal framing applications |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
électrogalvanisé brilliant |
Nombre de trous |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Longueur |
4-7/8 in |
Largeur |
1-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |