text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X 1 U 402

n° de catalogue : X1U402

Description:  EPISS NON ISO 4/0 RED

CUP: 783786759651

Épissure non isolée à compression en aluminium. Conducteur A : couleur rose, 4/0 toronné, 4/0 ACSR. Conducteur B : couleur rouge, #1 massif Al, #1 massif Cu, #1 et #2 toronné, #2 ACSR.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers Enable Quick Wire Positioning, Proper Distribution of Inhibitor Around the Wire and Current Equalization on Stranded Conductors
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • Splices Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors, also Tested and Approved for EEI Installing Dies
  • RUS Approved
  • Ideal for Large Residential and Commercial Service Drops

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Idéal pour les grandes chutes de service résidentiel et commercial

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A toronné 4/0. ACSR 4/0. Côté B massif aluminium #1. massif cuivre #1. toronné #1 et #2. ACSR #2.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Rose/Rouge

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici