Alternate Catalog No. : X 1 U 3362
n° de catalogue : X1U3362
Description: UNINSUL SERVENTR SPLICE 300-350 RED
CUP: 783786759583
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers Enable Quick Wire Positioning, Proper Distribution of Inhibitor Around the Wire and Current Equalization on Stranded Conductors
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- Splices Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors, also Tested and Approved for EEI Installing Dies
- RUS Approved
- Ideal for Large Residential and Commercial Service Drops
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à conductibilité élevée. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Idéal pour les grandes chutes de service résidentiel et commercial |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A massif aluminium 397.5-400. toronné 300-350. ACSR 336.8(18/1). Côté B massif aluminium/cuivre #1. toronné #1, #2. ACSR #2. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Brun/Rouge |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |