text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X 1 U 1010-10 W/HS

n° de catalogue : X1U1010-10W/HS

Description:  Al Comp Splice HS - Cond 1/0 - 1/0

CUP: 783786759330

Heat Shrink Insulated Aluminum Service Entrance Compression Splices, Conductor A: Yellow Cap, Wire Size 1/0 Stranded, 1/0 ACSR, Conductor B: Yellow Cap, Wire Size 1/0 Stranded, 1/0 ACSR. 10 inch long. For AL to AL or AL to CU Conductors. Installing Dies 840, TX, 249, 76, 11A. Oil Stop, Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers Enable Quick Wire Positioning, Proper Distribution of Inhibitor Around the Wire and Current Equalization on Stranded Conductors
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • Splices Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors, also Tested and Approved for EEI Installing Dies
  • RUS Approved
  • Ideal for Large Residential and Commercial Service Drops

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Idéal pour les grandes chutes de service résidentiel et commercial

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 à 1/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Couleur

Jaune/Jaune

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

10 pouces