text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : X 1 N 4030

n° de catalogue : X1N4030

Description:  AL SERV ENTR SPLICE 4/0 4/0 BLK

CUP: 783786759286

Épissure isolée à compression en aluminium. Conducteur A : couleur rose, 4/0 ACSR, 4/0 toronné, 4/0 comprimé, 250 compact. Conducteur B : couleur noir, 3/0 ACSR, 3/0 toronné, 3/0 comprimé, 4/0 compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted
  • At 5-1/2 inch Long, these Splices are Ideal for Heavy-Duty Overhead Services

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A 4/0 ACSR/toronné/comprimé, 250 compact. Côté B 3/0 ACSR, 3/0 toronné, 3/0 comprimé, 4/0 compact.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Rose/Noir

Isolation

Isolé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici